SM2
Voorganger model
Opmerking over het vorige model
Dit product is een van onze vorige modellen en is nog steeds hier beschikbaar om u technische informatie en ondersteuning te bieden. Als u vragen heeft over dit vorige model, kunt u het contactformulier gebruiken. Wij helpen u graag verder! Voor productvragen kunt u de bovenstaande link gebruiken naar het verder ontwikkelde opvolgende model.
Zuignap
Serie SM
Technische gegevens
Theoretisch zuigvermogen | 0.3 [N] |
Volumes | 0.01 [cm³] |
Aansluitingstype | 4/6 |
G1 | M4 |
Maat D1 | 2 [mm] |
Maat H | 6 [mm] |
Maat L | 10 [mm] |