ZB5-N-M5M

Balgzuignap
Serie ZB
- Diameter: 5 mm - 150 mm
- Optimale geometrie
- Voor vlakke en gebogen oppervlakken
- Universeel toepasbaar
- Hoogtecompensatie en dempingsfunctie door 1,5 vouwen
- Zeer uitgebreide reeks diameters
- Toepassingsgebieden
- Verpakking
- Consumentenartikelen
- Intralogistiek
- Hout en composieten
Technische gegevens
Diameter | 5 [mm] |
Materiaal | NBR |
Aansluitschroefdraad | M5 buitendraad |
Hefkracht verticaal bij -20 kPa | 0.03 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -60 kPa | 0.08 [kg] |
Hefkracht verticaal bij -90 kPa | 0.1 [kg] |
Shore- Hardheid | 60 |
Zuignapvorm | rond |
Kleur | Zwart |
Bedrijfstemperatuur | -20 ... +110 [°C] |
Volumes | 0.05 [cm³] |
Gewicht | 0.002 [kg] |
Downloads
Pdf-gegevensblad
Downloaden