WTR161703

Banden, wielen en velgen (gestandaardiseerd)
Technische gegevens
Type band | PCR |
Slag per vinger | 200 [mm] |
Werkstukgewicht | 45 [kg] |
Type query deel beschikbaar | Aangepast |
Ascompensatie in X- en Y-richting | Geen |
Ascompensatie in Z-richting | Geen |
Aansluiting | Aangepast |
Besturing | Aangepast |
Type aandrijving | elektrisch |
Type gids | Rollende gids |
grijpervingers gesynchroniseerd | Ja |
Type grijper | Positieve vergrendeling |
Aangrijpende punten | Binnendiameter |
Motor inbegrepen in de levering | Geen |
Interface met het werkstuk | Stalen kaak |
Werkstukhoogte | 400 [mm] |
Gereedschapwisselaar | Geen |
Bouwwijze | Grijper met 3 vingers |
Pneumatische interface | Aangepast |
LABS-conform | Ja |
REACH-conform | Ja |
RoHS-conform | Ja |