IRB 1200-7/0.7

  • Superieure capaciteits- en krachtbegrenzing dankzij geïntegreerde koppelsensoren
  • Veilig ontwerp van de robot, afgeronde vorm, geen knel-/klempunten
  • Gecertificeerd voor veiligheid, categorie 3, PL d
  • Verbeterde interactie met de interface aan de armzijde
  • Werkt op de energiebesparende OmniCore-besturing
  • Handbegeleiding (tijdens het lesgeven)
Technische gegevens
Robot-serieIRB 1200
Laadvermogen7 [kg]
Bereik700 [mm]

Downloads