MCM-EC-00-00-A

Master Communication Module
Seria MCM
- Wszystkie komponenty Zimmer Group IO-Link mogą być używane, niezależnie od struktury istniejącego robota / bazy systemu.
- Bez konieczności uciążliwego układania przewodów przez robota i instalację (nie są konieczne pierścienie ślizgowe, elementy stykowe itp.)
- Brak źródła błędów wynikającego z ruchomego przewodu danych (przeszkoda mechaniczna, przerwanie przewodu) Eliminacja części zużywającej się
- Bezprzewodowy zasięg komunikacji punkt-punkt do 10 m, do 30 m przy niezakłóconej widoczności
- 8 zaawansowanych chwytaków, 16 podstawowych chwytaków lub 16 urządzeń cyfrowych
- Wzornictwo przemysłowe
- Certyfikat IP67
- Bezpieczna i niezawodna komunikacja dzięki nadmiarowym sygnałom i maksymalnemu poziomowi błędów danych pakietowych wynoszącemu 10-⁹.
Dane techniczne
Sterowanie | EtherCAT |
Liczba chwytaków maks. | 16 |
Klasa IO-Link | Class A/B |
Wersja IO-Link | 1.1 |
Zakres częstotliwości | 2.4 [GHz] |
Antena | Złącze śrubowe SMA |
Liczba anten | 3 [kawałek] |
Napięcie | 24 [V] |
Napięcie zasilania | 18 ... 32 [V DC] |
Obsługiwany protokół transmisji | COM 3 |
Możliwość montażu | Montaż za pomocą śrub |
Temperatura robocza | -25 ... +70 [°C] |
Typ ochrony wg IEC 60529 | IP67 |
Masa | 227 [g] |
Certificates
Japan MIC TigoMaster 2TH - CT241-0008t2-01
Reach TigoMaster 2TH Certificate of Compliance
RoHS TigoMaster 2TH Certificate of Compliance
EU (CE) TigoMaster 2TH - CT241-0008t2-01
FCC TigoMaster 2TH - CT241-0008t2-01