E100-08-013

Dociąg samoczynny
Seria Silento Chiuso 100
Dane techniczne
Masa do wyhamowania | 70 [kg] |
Kierunek działania | Zamykające zewnątrz |
Skok jałowy | Nie |
Technologia | Defined Comfort |
Długość całkowita maks. | 318 [mm] |
SEZ kolor obudowa | Szary RAL7035 |
SEZ kolor dźwignia zapadkowa | Naturalny |
SEZ Ø otworów | 5.5 [mm] |
SEZ szerokość | 15 [mm] |
SEZ wysokość | 36.3 [mm] |
SEZ wersja z dźwignią zapadkową | Typ S |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania