GPP5016NC-24-A

Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP5000

"Najlepszy"

  • Steel Linear Guide — 
    przemyślana koncepcja prowadnicy

    Stalowo-stalowa prowadnica zapewnia niezmienną precyzję, wytrzymałość i trwałość z okresami konserwacji do 30 milionów cykli chwytania. Zachęcamy do skorzystania z tych zalet i podwyższenia efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa procesów Pastwa maszyny.
  • Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
    Odpowiedni do prawie wszystkich warunków otoczenia, z prowadnicą uszczelnioną do stopnia IP67 i seryjną ochroną antykorozyjną chwytak charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Umożliwia on również redukcję różnorodności typów używanych w produkcji, a tym samym obniżenie kosztów składowania i procesów.
  • Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
    Postaw na Zimmer Group, aby korzystać z wyjątkowej 24-miesięcznej gwarancji na chwytaki GPP i GPD5000 – bez ograniczeń, nawet na części mające kontakt z obrabianym przedmiotem i części zużywające się. Maksymalna niezawodność, maksymalna produktywność – 24/7!
Wyposażenie/opcje
  • 30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP67
  • Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Odporność na temperaturę
  • Duży skok / Sprężyna zamykająca
  • Steel Linear Guide
Skok na szczękę16 [mm]
Nominalna siła chwytania2860 [N]
Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min.770 [N]
Typ ochrony wg IEC 60529IP67
Siła chwytająca przy zamykaniu2860 [N]
Czas zamykania0.11 [s]
Czas otwierania0.24 [s]
Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks.3.8 [kg]
Maks. długość szczęk chwytających225 [mm]
Dokładność powtarzania +/-0.01 [mm]
Ciśnienie robocze4 ... 7 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza-10 ... +130 [°C]
Pojemność cylindra na cykl332 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Zabezpieczone przeciwkorozyjnieTak
Wartość B10d30000000
Masa4.4 [kg]
Szczęka uniwersalna aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęka uniwersalna stal
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze z aluminium
Wyposażenie
Szczegóły
Szczęki ustawcze ze stali
Wyposażenie
Szczegóły
Zestaw elementów luźnych do szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Część stała szczęki wymiennej
Wyposażenie
Szczegóły
Złącze skręcane kątowo-wychylne
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Zawór szybkiego odpowietrzania
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik indukcyjny zbliżeniowy, M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy kątem, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik 2-punktowy prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pozycji prosty, przewód 0,3 m, wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Dostosowanie napędu
Przewaga
  • Stoły obrotowe
  • Uchwyty obrabianych przedmiotów
Przewaga
  • Brak bezpośredniego zasilania
  • Siła chwytania wytwarzana przez sprężynę
  • Wersja zamykająca lub otwierająca
  • Napęd w postaci stacjonarnego standardowego siłownika lub tarczy krzywkowej
Szczegóły
Przewaga
  • Zabezpieczenie ciśnienia, utrzymanie siły chwytania
Przewaga
  • Możliwość montażu bezpośrednio na chwytaku
  • Brak konieczności podłączania węży
  • Dopasowanie do kształtu chwytaka
Szczegóły
Przewaga
  • Duża uniwersalność
  • np. jako dociskacz
Przewaga
  • Ogranicznik stały
  • Zdefiniowana pozycja detalu
  • Minimalizacja konturów grożących kolizją
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
    • Duże pochłanianie sił i momentu za pomocą jarzma ochronnego
    • Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  2. Szczęka chwytająca
    • Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących
    • Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym
  3. Steel Linear Guide
    • Stal prowadzona w stali
    • Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających
  4. Element zaciskowy
    • Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  5. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    • Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  6. Napęd
    • Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  7. Mocowanie i pozycjonowanie
    • Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
    • Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokością)
  8. Wpust sprawdzający
    • Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  9. Uszczelnienie wargą podwójną
    • IP64 i do IP67 (z uszczelnieniem pneumatycznym) w wersji chronionej
    • Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność