MGH8120

Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria MGH8000

"Kompaktowy"

  • Zmniejszone niekorzystne kontury
    Płaska konstrukcja i możliwość elastycznego przykręcenia umożliwiają łatwe włączenie elementu w konstrukcję.
  • Ochrona przed brudem
    Za pomocą zgarniacza na prowadnicach można bezpiecznie użytkować chwytak także w niekorzystnych warunkach otoczenia.
  • Bezusterkowa praca ciągła
    Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • IP54
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
Skok na szczękę20 [mm]
Nominalna siła chwytania190 [N]
Wartość B10d10000000
Masa0.83 [kg]
Siła chwytająca przy zamykaniu190 [N]
Siła chwytająca przy otwieraniu220 [N]
Czas zamykania0.1 [s]
Czas otwierania0.06 [s]
Dokładność powtarzania +/-0.05 [mm]
Ciśnienie robocze3 ... 8 [bar]
Nominalne ciśnienie robocze6 [bar]
Temperatura robocza+5 ... +80 [°C]
Pojemność cylindra na cykl18 [cm³]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Złącze śrubowe proste
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Zawór szybkiego odpowietrzania
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Ciśnieniowe zawory bezpieczeństwa z szybkim odpowietrzeniem
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Zestaw do montażu indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
Wyposażenie
Szczegóły
Indukcyjny czujnik zbliżeniowy — przewód 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik indukcyjny zbliżeniowy, M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego kątowy, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 5 m
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pola magnetycznego prosty, kabel 0,3 m - Wtyczka M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Czujnik pozycji prosty, przewód 0,3 m, wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe proste, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złącze wtykowe kątowe, przewód 5 m — gniazdo M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M8
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Złączka wytkana konfekcjonowana prosta — wtyk M12
Technika sensorowa i zasilanie w energię
Szczegóły
Indywidualizacje
Przewaga
  • Branża farmaceutyczna, medyczna, kosmetyczna i spożywcza
  • Maszyny pakujące i produkcyjne
Przewaga
  • Materiały i powłoki z dopuszczeniem FDA
  • Brak szkodliwego zabrudzania produktu
Szczegóły
Przewaga
  • W miejscu występowania łatwopalnych materiałów
Przewaga
  • Gwarancja bezpieczeństwa procesu
  • Certyfikat
  • Możliwość certyfikacji wszystkich produktów i klas
Szczegóły
  1. Zestaw do montażu (element przełączający i element zaciskowy)
    • do sprawdzania pozycji za pomocą czujnika zbliżeniowego (dostępne opcjonalnie)
  2. Szczęka chwytająca
    • Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  3. Wytrzymała, lekka obudowa
    • Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  4. Synchronizacja
    • za pomocą zębnika i pręta zębatego
  5. Napęd
    • Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu
  6. Doprowadzanie energii
    • możliwe z kilku stron
  7. Zamontowany rowek
    • Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  8. Demontowana tuleja centrująca
    • Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających