GPD5025SO-20-A

Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GPD5000
"Najlepszy"
- Steel Linear Guide —
przemyślana koncepcja prowadnicy
Stalowo-stalowa prowadnica zapewnia niezmienną precyzję, wytrzymałość i trwałość z okresami konserwacji do 30 milionów cykli chwytania. Zachęcamy do skorzystania z tych zalet i podwyższenia efektywności ekonomicznej oraz bezpieczeństwa procesów Pastwa maszyny. - Szczelny i odporny na korozję — uniwersalny chwytak
Odpowiedni do prawie wszystkich warunków otoczenia, z prowadnicą uszczelnioną do stopnia IP67 i seryjną ochroną antykorozyjną chwytak charakteryzuje się uniwersalnym zastosowaniem. Umożliwia on również redukcję różnorodności typów używanych w produkcji, a tym samym obniżenie kosztów składowania i procesów. - Obiecujemy najwyższą jakość – konsekwentnie i bez wyjątków
Postaw na Zimmer Group, aby korzystać z wyjątkowej 24-miesięcznej gwarancji na chwytaki GPP i GPD5000 – bez ograniczeń, nawet na części mające kontakt z obrabianym przedmiotem i części zużywające się. Maksymalna niezawodność, maksymalna produktywność – 24/7!
Wyposażenie/opcje
30 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP64
Zabezpieczone przeciwkorozyjnie
Czujnik pola magnetycznego
Czujnik indukcyjny
Uszczelnienie pneumatyczne
Odporność na temperaturę
Duży skok / Sprężyna zamykająca
Duża siła / Sprężyna zamykająca
Duży skok / Sprężyna otwierająca
Duża siła / Sprężyna otwierająca
Duży skok
Duża siła
Steel Linear Guide
Dane techniczne
| Skok na szczękę | 14 [mm] |
| Nominalna siła chwytania | 22850 [N] |
| Zabezpieczona sprężyną siła chwytania min. | 6030 [N] |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP64 |
| Siła chwytająca przy otwieraniu | 22850 [N] |
| Czas zamykania | 1 [s] |
| Czas otwierania | 0.6 [s] |
| Masa własna zamontowanej szczęki chwytnej maks. | 7 [kg] |
| Maks. długość szczęk chwytających | 220 [mm] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 4 ... 7 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | -10 ... +130 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 1750 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Zabezpieczone przeciwkorozyjnie | Tak |
| Wartość B10d | 30000000 |
| Masa | 15 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Duże pochłanianie sił i momentu Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
Montaż szczęk chwytających za pomocą demontowanych tulei centrujących Trwale smarowany dzięki zainstalowanym kieszeniom smarującym - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu Wersje pneumatyczna i elektryczna identyczne (poza wysokością) - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Steel Linear Guide
Stal prowadzona w stali Możliwość montażu ekstremalnie długich szczęk chwytających - Uszczelnienie wargą podwójną
IP64 i do IP67 (z uszczelnieniem pneumatycznym) w wersji chronionej Zabezpieczenie przed wyciekiem smaru, dzięki temu wydłużona żywotność
Świadectwa przydatności do pomieszczeń czystych
SERIES GPD5000 00-VERSIONS*
SERIES GPD5000 21-VERSIONS*
SERIES GPD5000 AL-VERSIONS*
*Certifications are valid for all versions only up to installation size GPD5013