VE23-B

Rozdzielacze
Seria VE
- Mechaniczne sterowanie wymuszone
Gwarantuje bezpieczeństwo procesu, ponieważ oddzielony i przeniesiony może zostać tylko jeden element obrabiany. - Tu decyduje klient!
Kontrola za pomocą układu czujników pola magnetycznego albo czujnika zbliżeniowego: W odróżnieniu od rozwiązań typowych klient ma tutaj wolny wybór! - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wyposażenie/opcje
10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
IP40
Czujnik pola magnetycznego
Czujnik indukcyjny
Dane techniczne
| Skok na popychacz | 60 [mm] |
| Siła przy wysunięciu | 220 [N] |
| Siła przy wsunięciu | 170 [N] |
| Hamowanie samoistne | Mechaniczny |
| Czas cyklu | 0.15 [s] |
| Dokładność powtarzania +/- | 0.05 [mm] |
| Ciśnienie robocze | 3 ... 8 [bar] |
| Nominalne ciśnienie robocze | 6 [bar] |
| Temperatura robocza | 5 ... +80 [°C] |
| Pojemność cylindra na cykl | 83 [cm³] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP40 |
| Wartość B10d | 10000000 |
| Masa | 1.5 [kg] |
Indywidualizacje
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły | ||
![]() | Przewaga
Przewaga
| Szczegóły |
Konstrukcja w przekroju

- Prowadzenie czterokrawędziowe
Wytrzymały, do pochłaniania sił i momentów - Popychacz
z hartowanej stali szlachetnej - Gniazdo
Otwór do montażu zindywidualizowanej szczęki rozdzielającej - Blokada
Zintegrowane, mechaniczne sterowanie wymuszone - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Dwa siłowniki pneumatyczne o podwójnym działaniu - Magnes stały
wbudowany jako sygnalizator w komorze tłoka - Zintegrowany rowek kontrolny
Rowek do pozycjonowania czujników pola magnetycznego