GU1

Szczęki gumowe
Seria GU

  • Dostępne w różnych wersjach
  • GU1: Szczęka podstawowa z wypustkami wciąganymi
  • Otwory do mocowania wypustek wciąganych — 4,5 mm
Dane techniczne
Wytrzymałość DIN 53504 min.10 [N/mm²]
MateriałNBR
KolorCzarne
Odporność na temperaturę do maks.120 [°C]
Twardość w skali Shore’a65 +/- 3