ADS5003-01

Element dociskowy
Seria ADS

  • Element dociskowy ADS
    Podczas odbierania obrabianego elementu można dojechać do elementu dociskowego na zderzaku. Podczas odkładania lub otwierania chwytaka obrabiany element poprzez naprężenie sprężyny jest wprowadzany do śrub mocujących lub podobnych gniazd.
Dane techniczne
BudowaElement dociskowy
Wszystkich siły sprężystości maks.17 [N]
Wszystkich siły sprężystości min.11 [N]
Masa0.021 [kg]
Pasuje do rozmiarGPD5003
Pasuje do wersji chwytakaN / S