SPN138E6SD-B

System mocowania w punkcie zerowym SPN
Seria Standard

"Ekonomiczna"

  • Koncentracja na podstawowych funkcjach
  • Blokada za pomocą segmentów zaciskowych
  • Przyłącze PLUS
  • Hartowana stal nierdzewna
  • Dwa zintegrowane zabezpieczenia przed skręceniem
  • Opcjonalnie z automatycznym zamknięciem
Wyposażenie/opcje
  • Drążek oporowy momentu obrotowego
  • Stal szlachetna nierdzewna
  • Połączenie kształtowe
  • Hartowany
  • Bolce kompatybilne z systemem referencyjnym
  • Niska wysokość konstrukcyjna
  • Przyłącze PLUS
  • Pneumatyczne
  • Powtarzalność
  • Przyłącze bez węża
  • Automatyczne zamknięcie
Dane techniczne
Siła utrzymująca maks.M12/M16
Ciśnienie robocze6 ... 7 [bar]
Siła dociągania18 [kN]
Siła dociągania z przyłączem PLUS36 [kN]
Temperatura robocza-10 ... +70 [°C]
Zabezpieczenie przed skręceniemTak
Przyłącze PLUSTak
Funkcja wydmuchiwaniaNie
Kontrola ułożeniaNie
Uszczelnienie ułożeniaTak
Powtarzalność0.005 [mm]
MateriałHartowana stal szlachetna
Masa3.2 [kg]
Konstrukcja w przekroju
  1. Obudowa
  2. Bolec
  3. Pokrywa
  4. Tłok mocujący
  5. Segmenty zaciskowe
  6. Pakiet sprężyn
  7. Drążek oporowy momentu obrotowego / zabezpieczenie przed skręceniem