ZTPED3032-10-P

Wyrzutnik podciśnienia
Seria ZTP

  • Potężny
    • Przepływ objętościowy: 341 l/min - 1448 l/min
    • Zużycie powietrza: 208 l/min - 416 l/min
    • Poziom podciśnienia maks.: -92 kPa
  • Rozwiązanie typu "wszystko w jednym
    Generator podciśnienia jest wielofunkcyjny i nadaje się do różnych zastosowań. Posiada zintegrowany filtr z funkcją samooczyszczania oraz opcjonalną funkcję oszczędzania powietrza.
Dane techniczne
Poziom podciśnienia maks.-92 [kPa]
Przepływ objętościowy682 [l/min]
Funkcja oszczędzania powietrzaTak
Zawór sterowania powietrzemTak
Zawór sterujący przedmuchiwaniemTak
Cyfrowy przełącznik próżniowyTak
TłumikTak
Poziom hałasu maks.60 [dB]
Filtr próżniowyTak
Ciśnienie robocze maks.7 [bar]
Masa0.671 [kg]