ZF40-S-18F-M

Przyssawka płaska
Seria ZF
- Średnica: 15 mm – 300 mm
- Optymalna geometria
- Do równych powierzchni
- Wypustki od spodu przyssawki zwiększają tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- Bardzo duży zakres średnic
- Obszary zastosowania
- Intralogistyka
- Drewno i materiały kompozytowe
- Metal
Dane techniczne
Średnica | 40 [mm] |
Materiał | Silikon |
Gwint przyłączeniowy | G1/8″ wewn. |
Typ filtra | Filtr siatkowy |
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa | 1.53 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa | 2.55 [kg] |
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa | 3.06 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa | 2.04 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa | 4.08 [kg] |
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa | 5.1 [kg] |
Twardość w skali Shore’a | 55 |
Kształt przyssawki | runda |
Kolor | Czerwony |
Temperatura robocza | -70 ... +200 [°C] |
Pojemność | 4.8 [cm³] |
Masa | 0.012 [kg] |
Pliki do pobrania
Arkusz danych PDF
Do pobrania