WER3000FSI18-21-A

Element zasilający
Seria WER3000
- Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
- Standaryzowane i konfekcjonowane
- Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
- Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
Dane techniczne
| Funkcja | Prąd sygnałowy z ekranowaniem |
| Liczba styków | 18+1 |
| Gwint przyłączeniowy | M23 |
| Napięcie robocze | 60 [V] |
| Prąd znamionowy | 3 [A] |
| Seria | WER3000 |
| Rodzaj przenoszenia | elektryczne |
| Pasuje do rozmiar | WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200 |
| Pasuje do | Część stała |
| Rodzaj połączenia | Styki sprężynowe |
| Typ przyłącza | Wtyk |
| Rodzaj przyłączenia | Złącze okrągłe |
| Siła spajająca | 19 [N] |
| Dopuszczenia | LABS / REACH / RoHS |
| Typ ochrony wg IEC 60529 | IP54 |
| Masa | 0.13 [kg] |