WER3000LSI18-20-A

Element zasilający
Seria WER3000

  

  • Przenoszenie energii hydraulicznej i elektrycznej
  • Standaryzowane i konfekcjonowane
  • Krótki czas uzbrajania przy pracach konserwacyjnych
  • Możliwość modyfikacji zgodnie z życzeniem klienta
FunkcjaPrąd sygnałowy z ekranowaniem
Liczba styków18+1
Gwint przyłączeniowyM23
Napięcie robocze63 [V]
Prąd znamionowy6 [A]
SeriaWER3000
Rodzaj przenoszeniaelektryczne
Pasuje do rozmiarWPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pasuje doElement luźny
Rodzaj połączeniaZłącze wtykane
Typ przyłączaGniazdo
Rodzaj przyłączeniaZłącze okrągłe
Orientacja połączeńradialna lub osiowa
Siła spajająca70 [N]
Siła rozdzielająca50 [N]
DopuszczeniaLABS / REACH / RoHS
Typ ochrony wg IEC 60529IP54
Wartość B10d100000
Masa0.14 [kg]
ZUB-REF
Wyposażenie
Szczegóły
ZUB-REF
Wyposażenie
Szczegóły
Element zasilający
Elementy zasilania
18+1 Złącze okrągłe M23
Szczegóły