Seria DAL
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GD1700
Wymiary konstrukcyjne: GD1704 | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GD1704N-B | |
GD1704NC-B | |
GD1704NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GD1706 | |
Nr zamówienia | |
GD1706N-B | |
GD1706NC-B | |
GD1706NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GD1708 | |
Nr zamówienia | |
GD1708N-B | |
GD1708NC-B | |
GD1708NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GD1710 | |
Nr zamówienia | |
GD1710N-B | |
GD1710NC-B | |
GD1710NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GD1712 | |
Nr zamówienia | |
GD1712N-B | |
GD1712NC-B | |
GD1712NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GD1716 | |
Nr zamówienia | |
GD1716N-B | |
GD1716NC-B | |
GD1716NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GD1720 | |
Nr zamówienia | |
GD1720N-B |
- Szczelne i precyzyjne prowadzenie czterokrawędziowe do pracy w zanieczyszczonym otoczeniu
Duże pochłanianie sił i momentu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii Opcjonalnie w wersji C i O - Magnes stały
Do GD1708-B montowane w komorze tłoka jako sygnalizator układu czujnika pola magnetycznego - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
Seria
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GED1300
"Wytrzymały"
- Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe. - Wbudowana funkcja kontroli pozycji
Za pośrednictwem prądu silnika można za pomocą sterownika w pewny sposób sprawdzać stan chwytaka. - Maksymalnie proste wysterowanie
Sterowanie odbywa się za pomocą dostarczonej jednostki sterującej w prosty sposób za pomocą plusa i minusa, zaś siła chwytania jest regulowana opcjonalnie potencjometrem.
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę - Napęd
Motoreduktor elektryczny 24 V DC pochłaniacza energii - Prowadnica
precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” do wysokiego pochłaniania sił i momentu - Sprawdzanie pozycji
pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku - Doprowadzanie energii
Standardowe złącze M8 okrągłe złącze wtykane przewód sterowania sygnału (stosować jedynie przewód bez diody) - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką
Chwytaki trójszczękowe koncentryczne
Seria GED1500
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Szczęka chwytająca
stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę - Napęd
Motoreduktor elektryczny 24 V DC pochłaniacza energii - Prowadnica
Uszczelniona prowadnica zaokrąglona do pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia - Sprawdzanie pozycji
pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku - Doprowadzanie energii
Standardowe złącze M8 okrągłe złącze wtykane przewód sterowania sygnału (stosować jedynie przewód bez diody) - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000
"Wydajny"
- 60% wydajniejszy od produktów porównywalnych
Optymalizacja ciężaru i siły obniża koszty użytkowania, ponieważ wszystkie komponenty mają mniejsze wymiary. - Serwonapęd
Regulacja pozycji, prędkości i siły w połączeniu z samoistnym hamowaniem mechanicznym gwarantują optymalną funkcjonalność. - Multibus
Zadbaj o elastyczność: CANopen, DeviceNet albo PROFIBUS — użytkownik decyduje, co najlepiej harmonizuje z jego systemem.
- Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
Duże pochłanianie sił i momentu - Napęd
Silnik DC z enkoderem - Przekładnia zębnik — pręt zębaty
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
Samoistne hamowanie przy spadku napięcia - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
Standardowy wtyk przyłączeniowy
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria GEH6000IL
"Największa wydajność"
- 5 mln cykli bez konserwacji
- Zintegrowana kontrola przez interfejs IO-Link
- Serwonapęd ze zintegrowanym kontrolerem
Technika bezszczotkowego napędu i regulacja pozycji, prędkości oraz siły gwarantują optymalną funkcjonalność - IO-Link on board
Przyszłościowy system sterowania z obsługą hot plug prócz nieekranowanych rozwiązań jednoprzewodowych oferuje liczne profile przejazdu do prostej implementacji w układzie sterowania - Płynnie i silnie
Wersja siłowa -03 do używania z ciężkimi elementami obrabianymi, z mechanicznym hamowaniem samoistnym oraz wersji -31 do precyzyjnego chwytania wrażliwych części
Wymiary konstrukcyjne: GEH6060IL | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GEH6060IL-03-A | |
Wymiary konstrukcyjne: GEH6140IL | |
Nr zamówienia | |
GEH6140IL-03-A | |
Wymiary konstrukcyjne: GEH6180IL | |
Nr zamówienia | |
GEH6180IL-03-A |
- Precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T”
Duże pochłanianie sił i momentu - Napęd
Bezszczotkowy serwosilnik DC - Przekładnia zębnik — pręt zębaty
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
Samoistne hamowanie przy spadku napięcia (tylko wersja -03) - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
Standardowy wtyk przyłączeniowy
Chwytak igłowy
Seria GEN9100
- Plug and Play
Redukcja nakładu montażowego i programistycznego do minimum dzięki zintegrowanemu sterowaniu i sprawdzaniu 2 pozycji. - Oszczędność energii dzięki wysterowaniu impulsowemu
Zasilanie jest potrzebne krótko, jedynie w chwili wjazdu igieł; podczas transportu elementu energia nie jest potrzebna. - Płynna regulacja skoku
Skok igieł, który można płynnie dostosować do konkretnego zastosowania, wskazywany jest na skali.
Wymiary konstrukcyjne: GEN9102 | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GEN9102 |
- Doprowadzanie energii
Standardowy interfejs ze złączem okrągłym M12 - Napęd
przez magnes garnkowy i trzon cewki zgodnie z zasadą cewki wciąganej Zużycie prądu tylko przy impulsie <25 ms - Sprawdzanie pozycji
Zintegrowany halotron Możliwość sprawdzania 2 pozycji - Kontrola stanu
Optyczny wskaźnik pozycji za pomocą diod LED Igły wsunięte, igły wysunięte - Nastawianie skoku
Płynnie nastawiane Widoczne na skali - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Wysuwane igły
chwytają poprzez wkłucie
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP1400
"Wytrzymały"
- Pewne prowadzenie dzięki rowkowi w kształcie litery „T”
Ta powszechnie stosowana i sprawdzona technika prowadzenia najskuteczniej zapewnia maksymalne bezpieczeństwo procesowe. - Wbudowana funkcja kontroli pozycji
Za pośrednictwem prądu silnika można za pomocą sterownika w pewny sposób sprawdzać stan chwytaka. - Maksymalnie proste wysterowanie
Sterowanie odbywa się za pomocą dostarczonej jednostki sterującej w prosty sposób za pomocą plusa i minusa, zaś siła chwytania jest regulowana opcjonalnie potencjometrem.
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Szczęka chwytająca
stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Prowadnica
precyzyjne prowadzenie w rowku o kształcie litery „T” do wysokiego pochłaniania sił i momentu - Napęd
Motoreduktor elektryczny 24 V DC - Sprawdzanie pozycji
pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku - Doprowadzanie energii
standardowy interfejs ze złączem okrągłym M8 przewód sterowania sygnałem (używać tylko przewodu bez diody)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP1600
- Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - krzywka tarczowa z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły Wysuw szybki i skok siłowy w wersji z 6 mm skoku na szczękę - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Szczęka chwytająca
stal hartowana Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Prowadnica
Uszczelniona prowadnica zaokrąglona do pracy w niekorzystnych warunkach otoczenia - Napęd
Motoreduktor elektryczny 24 V DC - Sprawdzanie pozycji
pomiar na końcu skoku przez wzrost prądu na silniku - Doprowadzanie energii
standardowy interfejs ze złączem okrągłym M8 przewód sterowania sygnałem (używać tylko przewodu bez diody)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP2000
"Elektrycznie kompaktowy"
- Maksymalny skok przy niewielkiej przestrzeni konstrukcyjnej
Potrzebujesz dużego skoku, ponieważ chcesz chwytać połączenia kształtowe i zmieniać dużo części, ale pomieszczenie robocze i obciążenie graniczne są ograniczone? W takim razie ten chwytak jest w sam raz dla Ciebie! - Maksymalnie proste wysterowanie
Operator sam może wybrać, czy chce sterować chwytakiem jak zaworem poprzez porty I/O, czy woli wersję z interfejsem IO-Link. Niezależnie od dokonanego wyboru, obie wersje można łatwo zintegrować z własnym układem sterowania. - Możliwość pozycjonowania poprzez IO-Link
Umożliwia ustawienie szczęk chwytaka w wariantach IL-03 i IL-43. W ten sposób można elastycznie dopasować skok do obrabianego przedmiotu, co oszczędza czas w procesie i zapobiega zakłócaniu konturów.
Wymiary konstrukcyjne: GEP2006 | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GEP2006IL-00-A | |
GEP2006IO-00-A | |
GEP2006IO-05-A | |
Wymiary konstrukcyjne: GEP2010 | |
Nr zamówienia | |
GEP2010IL-00-A | |
GEP2010IO-00-A | |
GEP2010IO-05-A | |
Wymiary konstrukcyjne: GEP2013 | |
Nr zamówienia | |
GEP2013IL-00-A | |
GEP2013IO-00-A | |
GEP2013IO-05-A | |
Wymiary konstrukcyjne: GEP2016 | |
Nr zamówienia | |
GEP2016IL-00-A | |
GEP2016IO-00-A | |
GEP2016IO-05-A |
- Sterowanie
za pomocą portów I/O (IO) albo interfejsu IO-Link (IL) - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Silnik BLDC
Odporny na zużycie bezszczotkowy silnik prądu stałego - Koło o zębach śrubowych — przekładnia ślimakowa
Samoistne hamowanie przy spadku napięcia - Synchronizacja
za pomocą zębnika i pręta zębatego - Sprawdzanie pozycji
Magnes trwały do bezpośredniej kontroli ruchu szczęk poprzez czujniki pola magnetycznego - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GEP9000
"Najszybszy"
- Plug and Play
- 250 cykli na minutę
- Bezusterkowa praca ciągła
Wymiary konstrukcyjne: GEP9002 | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GEP9002NC-B | |
GEP9002NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GEP9004 | |
Nr zamówienia | |
GEP9004NC-B | |
GEP9004NO-B |
- Doprowadzanie energii
Standardowy interfejs ze złączem okrągłym M12 - Napęd
przez magnes garnkowy i trzon cewki zgodnie z zasadą cewki wciąganej Zużycie prądu jedynie przy impulsie otwierania i zamykania (impuls < 25 ms) - Sprawdzanie pozycji
Zintegrowany halotron Możliwość sprawdzania 3 pozycji - Kontrola stanu
Optyczny wskaźnik pozycji za pomocą diod LED Chwytak otwarty, chwytak zamknięty i część dostępna - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Mechaniczne samoistne hamowanie w pozycji krańcowej - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Szczęka chwytająca
Wykonanie z twardego, anodowanego na twardo aluminium Zdejmowane tulejki centrujące do wkładania poszczególnych szczęk chwytających
Chwytaki do zastosowań specjalnych
Seria GFP
Wymiary konstrukcyjne: GFP2012 | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GFP2012NC-14 | |
GFP2012NC-16 | |
GFP2012NC-25 | |
GFP2012NC-34 |
Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Seria GG1000
"Silny"
- Duża siła chwytania
Duża siła chwytania pozwala w pewny sposób manipulować najcięższymi elementami obrabianymi. - Wysokie obciążenie momentem
Napęd kątowy o dużym wymiarowaniu zapewnia maksymalną wytrzymałość podczas użytkowania. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
- Krzywka przełączająca i element zaciskowy
Do sprawdzania pozycji - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Wpust sprawdzający
Rowek do pozycjonowania czujników pola magnetycznego - Magnes stały
Sygnalizator układu czujnika magnetycznego - Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających
Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GG4000
- Do mocowania czujników indukcyjnych
Wymiary konstrukcyjne: GG4032 | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GG4032NC | |
GG4032SC | |
Wymiary konstrukcyjne: GG4040 | |
Nr zamówienia | |
GG4040NC | |
GG4040SC | |
Wymiary konstrukcyjne: GG4049 | |
Nr zamówienia | |
GG4049NC | |
GG4049SC | |
Wymiary konstrukcyjne: GG4058 | |
Nr zamówienia | |
GG4058NC | |
GG4058SC | |
Wymiary konstrukcyjne: GG4072 | |
Nr zamówienia | |
GG4072NC | |
GG4072SC | |
Wymiary konstrukcyjne: GG4084 | |
Nr zamówienia | |
GG4084NC | |
GG4084SC |
- Śruba nastawy skoku
Skok otwarcia płynnie nastawiany - Demontowana tuleja centrująca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Sprawdzanie pozycji
Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Uszczelniony punkt obrotu
Do zastosowań w najcięższych warunkach.
Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Seria GM
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP
"Nieustanny lider"
- Sprawdzona technika
Sprawdzona od ponad 20 lat niezawodność gwarantuje użytkownikom bezawaryjną produkcję. - Bardzo krótkie czasy cykli
Powodujące niewielkie tarcie zaokrąglone prowadnice umożliwiają krótkie czasy cykli i dzięki temu dużą produkcję. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wymiary konstrukcyjne: GP100 | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GP100-B-99 | |
GP100S-B |
- Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Nastawna krzywka przełączająca
Do sprawdzania pozycji - Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Prowadnica okrągła
Pochłanianie sił i momentów - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP100
- Szczęka chwytająca
Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Prowadzenie stożkowe
Swobodne prowadzenie dzięki tarciu tocznemu W przybliżeniu stała siła przy różnych długościach szczęk chwytających - Demontowana tuleja centrująca
Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP1800
Wymiary konstrukcyjne: GP1803 | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GP1803N-B | |
GP1803NC-B | |
GP1803NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GP1804 | |
Nr zamówienia | |
GP1804N-B | |
GP1804NC-B | |
GP1804NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GP1806 | |
Nr zamówienia | |
GP1806N-B | |
GP1806NC-B | |
GP1806NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GP1808 | |
Nr zamówienia | |
GP1808N-B | |
GP1808NC-B | |
GP1808NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GP1810 | |
Nr zamówienia | |
GP1810N-B | |
GP1810NC-B | |
GP1810NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GP1812 | |
Nr zamówienia | |
GP1812N-B | |
GP1812NC-B | |
GP1812NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GP1816 | |
Nr zamówienia | |
GP1816N-B | |
GP1816NC-B | |
GP1816NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GP1820 | |
Nr zamówienia | |
GP1820N-B | |
GP1820NC-B | |
GP1820NO-B | |
Wymiary konstrukcyjne: GP1830 | |
Nr zamówienia | |
GP1830N-B | |
GP1830NC-B | |
GP1830NO-B |
- Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Magnes stały
wbudowany jako sygnalizator w komorze tłoka - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających Wysokie przeniesienie siły - Szczelne i dokładne prowadzenie czterokrawędziowe płaskie
Duże pochłanianie sił i momentu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Demontowana tuleja centrująca
Szybka i ekonomiczna wymiana szczęk - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii, opcjonalnie w wersji C i O
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GP400X
Wymiary konstrukcyjne: GP403X | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GP403XN-C | |
GP403XNC-C | |
GP403XNO-C | |
Wymiary konstrukcyjne: GP404X | |
Nr zamówienia | |
GP404XN-C | |
GP404XNC-C | |
GP404XNO-C | |
GP404XS-C | |
GP404XSC-C | |
GP404XSO-C | |
Wymiary konstrukcyjne: GP406X | |
Nr zamówienia | |
GP406XN-C | |
GP406XNC-C | |
GP406XNO-C | |
GP406XS-C | |
GP406XSC-C | |
GP406XSO-C | |
Wymiary konstrukcyjne: GP408X | |
Nr zamówienia | |
GP408XN-C | |
GP408XNC-C | |
GP408XNO-C | |
GP408XS-C | |
GP408XSC-C | |
GP408XSO-C | |
Wymiary konstrukcyjne: GP410X | |
Nr zamówienia | |
GP410XN-C | |
GP410XNC-C | |
GP410XNO-C | |
GP410XS-C | |
GP410XSC-C | |
GP410XSO-C | |
Wymiary konstrukcyjne: GP412X | |
Nr zamówienia | |
GP412XN-C | |
GP412XNC-C | |
GP412XNO-C | |
GP412XS-C | |
GP412XSC-C | |
GP412XSO-C | |
Wymiary konstrukcyjne: GP416X | |
Nr zamówienia | |
GP416XN-C | |
GP416XNC-C | |
GP416XNO-C | |
GP416XS-C | |
GP416XSC-C | |
GP416XSO-C | |
Wymiary konstrukcyjne: GP420X | |
Nr zamówienia | |
GP420XN-C | |
GP420XNC-C | |
GP420XNO-C | |
GP420XS-C | |
GP420XSC-C | |
GP420XSO-C | |
Wymiary konstrukcyjne: GP430X | |
Nr zamówienia | |
GP430XN-C | |
GP430XNC-C | |
GP430XNO-C | |
GP430XS-C | |
GP430XSC-C | |
GP430XSO-C |
- Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Zachodzące na siebie prowadzenie
pozwalające uzyskać maksymalne pochłanianie sił i momentu - Wpust sprawdzający
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Przekładnia z hakiem klinowym z wymuszonym prowadzeniem
Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii - Sprawdzanie pozycji
Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka - Element zaciskowy
Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego (10)
Chwytaki dwuszczękowe równoległe
Seria GPP1000
"Ekonomiczny wybór"
- Chwytaki równoległe w niezwykle korzystnej cenie
- Łącznie z zestawem szczęk chwytających i akcesoriami mocującymi
- Samokonfigurujące się na sprężynę otwierającą lub zamykającą
- Jeden rozmiar konstrukcyjny, trzy skoki: 4, 8 i 16 mm na szczękę
- Siła chwytania 100 N
- Trwałość do 2 mln cykli
Wymiary konstrukcyjne: GPP1104 | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GPP1104CO-00-A | |
Wymiary konstrukcyjne: GPP1108 | |
Nr zamówienia | |
GPP1108CO-00-A | |
Wymiary konstrukcyjne: GPP1116 | |
Nr zamówienia | |
GPP1116CO-00-A |
- Synchronizacja
za pomocą zębnika i pręta zębatego - Szczęki pośrednie
z elementami mocującymi w zakresie dostawy - Zintegrowany rowek kontrolny
Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego - Lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Siłownik pneumatyczny o pojedynczym działaniu
Powrót za pomocą sprężyny - Śruba zabierająca szczęk
do zmiany kierunku działania chwytaków - Doprowadzanie energii
możliwe z kilku stron - Szczęka chwytająca
do podłączenia szczęki pośredniej lub pojedynczej szczęki chwytnej za pomocą tulei centrujących
Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Seria GZ
Wymiary konstrukcyjne: GZ11-18E | |
Nr zamówienia | |
---|---|
GZ11-18E | |
Wymiary konstrukcyjne: GZ18-23D | |
Nr zamówienia | |
GZ18-23D | |
Wymiary konstrukcyjne: GZ25-35D | |
Nr zamówienia | |
GZ25-35D | |
Wymiary konstrukcyjne: GZ25-35E | |
Nr zamówienia | |
GZ25-35E | |
Wymiary konstrukcyjne: GZ55-65D | |
Nr zamówienia | |
GZ55-65D | |
Wymiary konstrukcyjne: GZ8-16D | |
Nr zamówienia | |
GZ8-16D | |
Wymiary konstrukcyjne: GZ8-16E | |
Nr zamówienia | |
GZ8-16E |
- Nastawna krzywka przełączająca
Bezpośrednia kontrola ruchu szczęk chwytających - Mocowanie uchwytu zaciskowego
Do indukcyjnego czujnika zbliżeniowego - Szczęka chwytająca ze stali (C45K)
Indywidualna późniejsza obróbka możliwa do hartowania - Śruba regulacyjna
Skok otwarcia płynnie nastawiany Blokada szczęki chwytającej do dokładnego wyjustowania elementu obrabianego - Napęd
Napęd bezpośredni za pomocą tłoka nurnikowego - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii (od GZ18-23D do GZ55-65D)
Chwytak magnetyczny
Seria HEM1000
- Plug and Play
Minimalizacja nakładów montażowych za pomocą rozwiązania jednoprzewodowego i prostego wysterowania za pomocą plusa i minusa. - Oszczędność energii dzięki wysterowaniu impulsowemu
Zasilanie jest potrzebne krótko, jedynie w chwili zwalniania elementu obrabianego; podczas transportu elementu energia nie jest potrzebna. - Pewne zatrzymanie przy wyłączeniu awaryjnym.
W stanie bezprądowym pełną siłę przyczepności zapewnia magnes, zapobiegając utracie elementu w przypadku spadku napięcia.
- Mocowanie i pozycjonowanie
Za pomocą tarczy pasującej i gwintu - Doprowadzanie energii
standardowy interfejs ze złączem okrągłym M8 - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Magnes przyczepiający
Z odłączeniem elektrycznym
Chwytaki dwuszczękowe równoległe o dużym skoku
Seria
- Skonstruowany zgodnie z zaleceniami BG/DGUV
- Certyfikowane przez BG/DGUV
- Elastyczne pozycjonowanie szczęk dzięki serwotechnologii
- Technika bezszczotkowego napędu
- Mechaniczne samoistne hamowanie zapewniające bezpieczną obsługę również w trybie wyłączenia awaryjnego
- Rozmaite moduły napędowe, takie jak tryb siłowy, tryb pozycjonowania lub wstępnie pozycjonowany tryb siłowy itp.
- Wyświetlanie stanu 360° dzięki zintegrowanej taśmie LED
- Dwukierunkowe przesyłanie danych dotyczących procesów i danych serwisowych (magistrala otwarta)
Wymiary konstrukcyjne: HRC-01 | |
Nr zamówienia | |
---|---|
HRC-01-101670 | |
HRC-01-102270 | |
HRC-01-102975 | |
HRC-01-102976 |
Szczęki wychylne
Seria SBZ
"Lider"
- Amortyzatory z technologią rowka spiralnego
Dzięki znakomitemu amortyzowaniu w pozycji krańcowej można obrócić więcej masy w najkrótszym możliwym czasie, co zwiększa wydajność maszyny. - Przeniesienie siły za pomocą zestawu kół zębatych
Wytrzymałe koła zębate są uosobieniem precyzji, niezawodności oraz długiej żywotności i gwarantują płynną pracę. - Bezusterkowa praca ciągła
Nasza bezkompromisowa jakość „Made in Germany” gwarantuje do 10 mln cykli bez konserwacji.
Wymiary konstrukcyjne: SB100 | |
Nr zamówienia | |
---|---|
SB100-180-B | |
SB100-90-B | |
Wymiary konstrukcyjne: SB150 | |
Nr zamówienia | |
SB150-180 | |
SB150-90 | |
Wymiary konstrukcyjne: SB190 | |
Nr zamówienia | |
SB190-180 | |
SB190-90 | |
Wymiary konstrukcyjne: SB50 | |
Nr zamówienia | |
SB50-180-B | |
SB50-90-B | |
Wymiary konstrukcyjne: SB74 | |
Nr zamówienia | |
SB74-180-B | |
SB74-90-B |
- Podwójnie łożyskowany wał napędowy
Duże pochłanianie sił i momentu - Kołnierz odbioru napędu
kołnierz odbioru napędu dużych rozmiarów ze zderzakiem krańcowym i dużym otworem środkowym (od SB150) - Przeniesienie siły
Zestaw stabilnych kół zębatych Precyzyjne, niezawodne, o długiej żywotności - Sprawdzanie pozycji
Kontrola pozycji krańcowych 0° i 90° (albo 180°) za pomocą indukcyjnych czujników zbliżeniowych Nastawiane na możliwej do obrócenia krzywce przełączającej - Napęd
Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu - Złącze śrubowe dławiące
Do regulacji prędkości (zawarte w zakresie dostawy) - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Zintegrowane i opatentowane amortyzatory
Regulowana amortyzacja w pozycji krańcowej
Rozdzielacze
Seria VEE9200
- 250 cykli na minutę
Jeżeli sprawy mają się toczyć szybciej, nie można przeoczyć tego elementu. Dzięki niemu można zwiększyć produkcję części i obniżyć koszt jednostkowy! - Oszczędność energii dzięki wysterowaniu impulsowemu
Zasilanie jest potrzebne krótko, jedynie w chwili wysuwu i wsuwu popychacza, w pozycjach krańcowych energia nie jest potrzebna. - Plug and Play
Minimalizacja nakładu montażowego i programistycznego dzięki zintegrowanemu sterowaniu i sprawdzaniu 2 pozycji.
- Doprowadzanie energii
Standardowy interfejs ze złączem okrągłym M12 - Napęd
przez magnes garnkowy i trzon cewki zgodnie z zasadą cewki wciąganej Zużycie prądu tylko przy impulsie <25 ms - Sprawdzanie pozycji
Zintegrowany halotron Możliwość sprawdzania 2 pozycji - Kontrola stanu
Optyczny wskaźnik pozycji za pomocą diod LED - Popychacz
Aluminium pokryte powłoką twardą - Mocowanie i pozycjonowanie
Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką - Gniazdo
Otwór do montażu zindywidualizowanej szczęki rozdzielającej
Układy wyrównania osi
Seria XYR1000
- Nastawianie siły wyrównującej i skoku
Za pomocą śrub nastawczych można w najkrótszym czasie optymalnie dostosować właściwości układu wyrównującego. - Płaska konstrukcja
Konstrukcja ta minimalizuje obciążenie robota momentem i umożliwia stosowanie mniejszych, ekonomiczniejszych elementów. - Możliwość mocowania centrycznego i mimośrodowego
W zależności od wymagań można zacisnąć albo centrycznie zablokować pozycję wyrównawczą. Pomoc w optymalizacji procesów
- Kontrola pozycji tłoka
Za pomocą czujników pola magnetycznego Dostępne jako wyposażenie dodatkowe - Wytrzymała, lekka obudowa
Stop aluminium pokryty twardą powłoką Grupa części wg EN ISO 9409-1 Minimalna wysokość konstrukcyjna - Siła wyrównująca
Regulowana za pomocą śruby nastawczej - Skok wyrównujący
Płynnie nastawiane (od wielkości konstrukcyjnej 1063) - Tłok blokujący
Centrycznie za pomocą tłoka stożkowego - Zacisk mimośrodowo
Za pomocą tłoka pneumatycznego z zamknięciem ciernym - Prowadnica liniowa
Do pochłaniania największych sił i momentów - Płyty wyrównawcze
Do wyrównywania błędów pozycji w kierunku XY