Expired model GG1140FNC

Chwytaki dwuszczękowe kątowe
Seria GG1000

Dane osobowe
Wiadomość
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • IP40
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Uszczelnienie pneumatyczne
  • Szczęki chwytające z możliwością bocznego mocowania
Konstrukcja w przekroju
  1. Krzywka przełączająca i element zaciskowy
    Do sprawdzania pozycji
  2. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  3. Wpust sprawdzający
    Rowek do pozycjonowania czujników pola magnetycznego
  4. Magnes stały
    Sygnalizator układu czujnika magnetycznego
  5. Przekładnia z dźwignią kolankową z wymuszonym prowadzeniem
    Zsynchronizowany ruch szczęk chwytających
  6. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  7. Napęd
    Siłownik pneumatyczny o podwójnym działaniu
  8. Demontowana tuleja centrująca
    Szybkie i ekonomiczne pozycjonowanie szczęk chwytających