Expired model GG4040NC

Chwytaki dwuszczękowe promieniowe
Seria GG4000

Dane osobowe
Wiadomość
Wyposażenie/opcje
  • 10 mln cykli bez konserwacji (maks.)
  • Sprężyna zamykająca C
  • IP64
  • Czujnik pola magnetycznego
  • Czujnik indukcyjny
  • Uszczelnienie pneumatyczne
Konstrukcja w przekroju
  1. Śruba nastawy skoku
    Skok otwarcia płynnie nastawiany
  2. Demontowana tuleja centrująca
    Mocowanie konkretnej szczęki chwytającej
  3. Wytrzymała, lekka obudowa
    Stop aluminium pokryty twardą powłoką
  4. Wpust sprawdzający
    Mocowanie i pozycjonowanie czujników pola magnetycznego
  5. Mocowanie i pozycjonowanie
    Możliwość zastosowania na różnych stronach dla zapewnienia indywidualnego montażu
  6. Zintegrowane zabezpieczenie siły chwytania
    Sprężyna umieszczona w komorze cylindra jako pochłaniacz energii
  7. Sprawdzanie pozycji
    Stały magnes do bezpośredniego sprawdzania ruchu tłoka
  8. Element zaciskowy
    Gniazdo indukcyjnego czujnika zbliżeniowego
  9. Uszczelniony punkt obrotu
    Do zastosowań w najcięższych warunkach.