LS10-25

Linearschlitten
Serie LS
- Präzise Profilführung
Die Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer sorgt für eine hohe Präzision und eine hohe Steifigkeit - Standardisierte Adapterplatte
Reduzieren Sie Ihren Fertigungsaufwand und binden Sie Ihre Folgewerkzeuge standardisiert an - Modularer Aufbau
Ermöglicht Ihnen, mehrere Einheiten direkt miteinander zu kombinieren und Ihren Konstruktionsaufwand zu minimieren
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP40
- Magnetfeldsensor
Technische Daten
Hub | 25 [mm] |
Druckkraft | 40 [N] |
Zugkraft | 30 [N] |
Kolbendurchmesser | 10 [mm] |
Führungsschienengröße | 7 [mm] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 3.6 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
Gewicht | 0.14 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Linearführung mit Kugelumlauf und Abstreifer
präzise und steife Kugelumlaufführung für hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Aufnahmenut
schnelle und kostengünstige Positionierung von Adapterplatten: Zubehör, Art. Nr. AP...G - Energiezuführung
alternativ an mehreren Seiten möglich - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Abfragenut für Magnetfeldsensor integrierte, platzsparende Positionsabfrage
- Antrieb
doppeltwirkender Pneumatikzylinder - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Anschlagschraube für Hubbegrenzung