Expired model GG1085NC
2 - čeľusťové uhlové chápadlá
Séria GG1000
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- IP40
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
- Pre vonkajšie uchopenie, poistenie uchopovacej sily pri poklese tlaku pomocou namontovanej pružiny
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- spínacia vačka a zvierkovnica
pre registráciu polohy - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - drážka registrácie
drážka pre polohovanie senzorov magnetického poľa - permanentný magnet
signálny hlásič pre senzoriku magnetického poľa - nútene vedený pákový mechanizmus
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - pohon
dvojčinný pneumatický valec - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste