Expired model GG4040NC
2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GG4000
Vybavenie/možnosti
- 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Zatváranie pružiny C
- IP64
- Senzor magnetického poľa
- Induktívny senzor
- Tesnenie uzatvárania vzduchom
Príslušenstvo
Výhody podrobne
- nastavovacia skrutka zdvihu
plynulé pri pohybe – „otvorený“ - snímateľná strediaca objímka
pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - drážka registrácie
upevnenie a polohovanie senzorov magnetického poľa - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - integrované poistenie uchopovacej sily
pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie - registrácia polohy
permanentný magnet pre priamu registráciu pohybu piesta - zvierkovnica
pripojenie pre induktívny snímač priblíženia - Utesnený bod otáčania
pre nasadenie za extrémnych podmienok