GED6040IL-31-A
3 - čeľusťové centrické chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GED6000IL
"Najvýkonnejšie"
- 5 mil. cyklov bez údržby
- Integrované dopytovanie cez prepojenie IO-Link
- Servopohon s integrovaným regulátorom
Bezkefová hnacia technika a regulácia polohy, rýchlosti alebo sily vám zaručujú najvyššiu funkčnosť - IO-Link on board
Spoľahlivá aktivácia s možnosťou Hotplug vám ponúka okrem netieneného riešenia jedným káblom aj množstvo profilov postupu na jednoduchú implementáciu do vášho riadenia - Jemný a silný
Výkonová verzia -03 na manipuláciu s ťažkými obrobkami s mechanickou samozvernosťou a verzii -31 na jemné uchopovanie citlivých dielov
Vybavenie/možnosti
- 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
- Integrovaná registrácia
- IP54
- Polohovateľný
- Nastaviteľná uchopovacia sila
- Vysoká rýchlosť pojazdu
- Jemný
- IO link
Technické údaje
Pripájanie | IO-Link |
Typ pohonu | elektrické |
Rozšírený Zdvih Na Čeľusť, Nastaviteľné Min. | 40 [mm] |
Menovitá uchopovacia sila | 165 [N] |
Uchopovacia sila min. | 15 [N] |
Napatie | 24 [V] |
Odber prúdu max. | 2 [A] |
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max. | 0,3 [kg] |
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti | 100 [mm] |
Minimálna dráha rozbehu čeľuste | 4 [mm] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.02 [mm] |
Prevádzková teplota min. | 5 [°C] |
Prevádzková teplota max. | +50 [°C] |
Trieda čistoty podľa DIN EN ISO 14644-1 | 4 |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP54 |
Hmotnosť | 2.8 [kg] |
Výhody podrobne
- presné vedenie T - drážkou
vysoké zachytenie síl a momentov - pohon
bezkefový servomotor DC - mechanizmus s ozubenou tyčou a pastorkom
synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla vysoký prenos sily - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom - Koleso so šikmým ozubením závitovkovej prevodovky
samočinné zabrzdenie pri výpadku prúdu (iba verzia -03) - snímateľná strediaca objímka
rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste - upevnenie a polohovanie
alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla - Prívod energie
štandardizovaná prípojná zástrčka