GH64150-B

2 - čeľusťové paralelné chápadlá s veľkým zdvihom
Séria GH6000

"Robustný"

  • Možnosť realizácie až o 25 % dlhších uchopovacích čeľustí v porovnaní so štandardnými výrobkami
    Maximálne sily a momenty vám zaručujú flexibilné použitie pri maximálnej dynamike
  • Až o 30 % väčší výkon ako štandardné výrobky
    Optimalizácia hmotnosti a sily znižuje náklady pre vašu aplikáciu, pretože všetky komponenty môžu mať menšie rozmery
  • Bezporuchová stála prevádzka
    Naša nekompromisná kvalita „Made in Germany“ vám zaručuje až 10 mil. cyklov bez údržby
  • Zabezpečenie obrobku pri poklese tlaku cez svorkový prvok pod podmienkou vyhotovenia chápadiel v tvare kľúča (iba pri variante GHK)
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP40
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na čeľusť150 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť3300 [N]
Uchopovacia sila otvoriť2780 [N]
Doba zatvárania1 [s]
Doba otvárania1 [s]
Vlastná hmotnosť namontovanej čeľuste chápadla max.6 [kg]
Max. dĺžka uchopovacej čeľusti400 [mm]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.+5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus1775 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť18 [kg]
Výhody podrobne
  1. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  2. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  3. snímateľná strediaca objímka
    rýchle a nákladovo výhodné polohovanie uchopovacej čeľuste
  4. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí
  5. presné, dlhé vedenie T - drážkou
    vysoké zachytenie síl a momentov
  6. pohon
    dva dvojčinné pneumatické valce synchronizované pomocou ozubeného kolesa
  7. Prívod energie
    možný z viacerých strán POZOR: Chápadlo s veľkým zdvihom poháňať vždy pomocou dodanej škrtiacej klapky odpadového vzduchu (regulovanie rýchlosti)
  8. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom