GK50N-B

2-čeľusťové radiálne chápadlá
Séria GK

"Kompaktný"

  • Osvedčená technika
    Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu
  • Najlepší pomer sily a konštrukčného priestoru
    Prenos sily prostredníctvom kolenovej páky vám umožní vysoké uchopovacie sily pri optimálnom využití konštrukčného priestoru
  • Plynulé nastavenie zdvihu
    Prostredníctvom nastavovacej skrutky môžete individuálne prispôsobiť 180° uhol rozovretia pre vašu aplikáciu
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP20
  • Mechanická samozvernosť
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na čeľusť90 [°]
Uchopovací moment zavrieť150 [Nm]
Uchopovacia sila zavrieť3500 [N]
Doba zatvárania0.4 [s]
Doba otvárania0.4 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus160 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP20
Hmotnosť3.4 [kg]
Výhody podrobne
  1. nárazník
    zníženie kinetickej energie pri ťažkých a dlhých uchopovacích čeľustiach.
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  3. nastavovacia skrutka zdvihu
    plynulé pri pohybe – „otvorený“
  4. nútene vedený mechanizmus lomenej páky
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla mechanicky samozverný
  5. zvierkovnica
    pripojenie pre induktívny snímač priblíženia
  6. drážka registrácie
    pripojenie pre senzoriku magnetického poľa
  7. integrované poistenie uchopovacej sily
    pružina, namontovaná v priestore valca ako zásobník energie
  8. Prívod energie
    možný z viacerých strán