GD1-B

3 - čeľusťové centrické chápadlá
Séria GD

"Flexibilný"

  • Maximálny zdvih pri malom konštrukčnom priestore
    S jediným typom chápadla pokryjete množstvo variantov pre aplikáciu
  • Uchopovacie čeľuste ako súčasť dodávky
    Znižuje vašu potrebu technického vybavenia, vaše výrobné náklady a čas do uvedenia do prevádzky
  • Plynulé nastavenie zdvihu
    Prostredníctvom voliteľného obmedzenia zdvihu môžete individuálne prispôsobiť zdvih na vašu aplikáciu. Je možné aj snímanie zdvihu
Vybavenie/možnosti
  • 10 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP40
  • Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih na čeľusť130 [°]
Uchopovací priemer zavrieť min.3 [mm]
Uchopovací priemer zavrieť max.22 [mm]
Uchopovací priemer otvoriť min.7 [mm]
Uchopovací priemer otvoriť max.26 [mm]
Uchopovací moment zavrieť0.12 [Nm]
Uchopovací moment otvoriť0.12 [Nm]
Doba zatvárania0.02 [s]
Doba otvárania0.02 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.3 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.+5 [°C]
Prevádzková teplota max.+60 [°C]
Objem valca na cyklus2.8 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP40
Hmotnosť0.08 [kg]
Výhody podrobne
  1. uchopovací pohyb na kruhovej dráhe
    pre rozdielne priemery obrobkov
  2. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  3. planétová prevodovka
    synchronizovaný pohyb čeľuste chápadla
  4. normované kolíky ako čeľuste chápadla
  5. upevnenie a polohovanie
    alternatívne na viacerých miestach pre individuálnu montáž chápadla
  6. pohon
    dvojčinný pneumatický valec
  7. Prívod energie
    možný radiálne a axiálne
  8. presah hriadeľov
    pre montáž príslušenstva ako senzorika registrácie