GS65-B

Montážne chápadlo pre O-krúžky, vonkajšie
Séria GS

  • Osvedčená technika
    Viac ako 20-ročná osvedčená spoľahlivosť vám zaručuje bezchybnú výrobu
  • Nastaviteľný zdvih rozpínania
    Zabraňuje roztiahnutiu O-krúžku a zaručuje konštantnú kvalitu výroby
  • Snímanie prostredníctvom snímačov magnetického poľa
    Detegovanie koncových polôh vám umožňuje kratšie doby cyklov a priebežné riadenie
Vybavenie/možnosti
  • 5 mil. cyklov bez údržby (max.)
  • IP30
  • Senzor magnetického poľa
  • Induktívny senzor
Technické údaje
Zdvih rozpínania na čeľusť nastaviteľný min.3 [mm]
Zdvih rozpínania na čeľusť nastaviteľný max.6 [mm]
Zdvih stierania5 [mm]
Rozpínacia sila300 [N]
Doporučený Ø O - krúžku min.4 [mm]
Doporučený Ø O - krúžku max.60 [mm]
Počet uchopovacích čeľustí6 [Počet]
Doba zatvárania0.05 [s]
Doba otvárania0.05 [s]
Opakovacia presnosť +/-0.05 [mm]
Prevádzkový tlak min.4 [bar]
Prevádzkový tlak max.8 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak6 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Druh krytia potem IEC 60529IP30
Hmotnosť0.53 [kg]
Výhody podrobne
  1. stieracia čeľusť
    pre odsunutie O - krúžku
  2. nastavenie zdvihu
    pre nastavenie zdvihu rozpínania
  3. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  4. pohon
    dva jednočinné pneumatické valce
  5. Prenos sily
    priamo pomocou kužeľa
  6. upevnenie a polohovanie
    axiálne na dne chápadla
  7. drážka registrácie
    pripojenie pre senzoriku magnetického poľa
  8. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom
  9. čeľusť chápadla
    pripojenie individuálnych uchopovacích čeľustí