RG10-60

Vonkajšie chápadlá
Séria RG

  • Ochrana povrchu vďaka gumeným prísaviek
    Chráňte trvalo povrch vášho obrobku a minimalizujte množstvo nepodarkov
  • Bezpečné zastavenie
    Vďaka vysokému koeficientu trenia sa váš obrobok bezpečne zadrží aj pri vysokej dynamike
  • Priamy pohon
    Riadenie len s jedným pneumatickým vedením znižuje náklady na montáž a rušivé obrysy
Vybavenie/možnosti
  • IP67
  • Bezúdržbové
Technické údaje
Uchopovací Ø min.10 [mm]
Uchopovací Ø max.58 [mm]
Uchopovacia sila zavrieť1000 [N]
Doba zatvárania0.1 [s]
Doba otvárania0.1 [s]
Prevádzkový tlak min.1 [bar]
Prevádzkový tlak max.3 [bar]
Menovitý prevádzkový tlak3 [bar]
Prevádzková teplota min.5 [°C]
Prevádzková teplota max.+80 [°C]
Objem valca na cyklus33 [cm³]
Druh krytia potem IEC 60529IP67
Hmotnosť0.86 [kg]
Výhody podrobne
  1. upevnenie a polohovanie
  2. pohon
    priamo gumenou membránou
  3. Prívod energie
    možný z viacerých strán
  4. Robustné, ľahké teleso
    hliníková zliatina s tvrdým povlakom