Generátory vákua
Séria KE

  • Zvláštnosti
    Kompletné riešenie pre najjednoduchšiu inštaláciu Integrovaná ventilová technika a monitorovanie vákua Široké výkonnostné spektrum Bez prúdu otvorené Elektronický vákuový spínač (KE15NOE, KE25NOE) Digitálny vákuový spínač (KE15NOD, KE25NOD)
Veľkosť inštalácie: KEM10
Objednávka č.Priemer tryskyStupeň vákuovaniaMax. rýchlosť nasávania
KEM10NOE1 [mm]85 [%]23 [l/min]
Veľkosť inštalácie: KE15
Objednávka č.Priemer tryskyStupeň vákuovaniaMax. rýchlosť nasávania
KE15NOD1.5 [mm]85 [%]65 [l/min]
KE15NOE1.5 [mm]85 [%]65 [l/min]
Veľkosť inštalácie: KE25
Objednávka č.Priemer tryskyStupeň vákuovaniaMax. rýchlosť nasávania
KE25NOD2.5 [mm]85 [%]161 [l/min]
KE25NOE2.5 [mm]85 [%]161 [l/min]