KEM10NOE

Generátory vákua
Séria KE

  • Zvláštnosti
    Kompletné riešenie pre najjednoduchšiu inštaláciu Integrovaná ventilová technika a monitorovanie vákua Široké výkonnostné spektrum Bez prúdu otvorené Elektronický vákuový spínač (KE15NOE, KE25NOE) Digitálny vákuový spínač (KE15NOD, KE25NOD)
Technické údaje
Priemer trysky1 [mm]
Stupeň vákuovania85 [%]
Max. rýchlosť nasávania23 [l/min]
Max. rýchlosť nasávania1.4 [m³/h]
Spotreba vzduchu pri nasávaní46 [l/min]
Spotreba vzduchu pri nasávaní2.8 [m³/h]
Spotreba vzduchu vyfukovanie26 [l/min]
Hladina hluku pri nasávaní73 [db(A)]
Hladina hluku voľná76 [db(A)]
Prevádzkový tlak4.5 [bar]
Odporúčaný vnútorný Ø hadice stlačeného vzduchu2.0 [mm]
Odporúčaný vnútorný Ø hadice vákua4.0 [mm]
Prevádzková teplota0 ... +45 [°C]
Hmotnosť0.08 [kg]