KE25NOE

Generátory vákua
Séria KE

  • Zvláštnosti
    Kompletné riešenie pre najjednoduchšiu inštaláciu Integrovaná ventilová technika a monitorovanie vákua Široké výkonnostné spektrum Bez prúdu otvorené Elektronický vákuový spínač (KE15NOE, KE25NOE) Digitálny vákuový spínač (KE15NOD, KE25NOD)
Technické údaje
Priemer trysky2.5 [mm]
Stupeň vákuovania85 [%]
Max. rýchlosť nasávania161 [l/min]
Max. rýchlosť nasávania9.7 [m³/h]
Spotreba vzduchu pri nasávaní310 [l/min]
Spotreba vzduchu pri nasávaní18.6 [m³/h]
Spotreba vzduchu vyfukovanie200 [l/min]
Hladina hluku pri nasávaní72 [db(A)]
Hladina hluku voľná82 [db(A)]
Odporúčaný vnútorný Ø hadice stlačeného vzduchu6 [mm]
Odporúčaný vnútorný Ø hadice vákua9 [mm]
Prevádzková teplota0 ... +45 [°C]
Hmotnosť0.49 [kg]