zverný diel
Séria SO-231

  • Pevný zverný diel na upevnenie všetkých profilov Štandardne s otočnou profilovou drážkou a skrutkami
Veľkosť inštalácie: SO-231
Objednávka č.Rozmer ARozmer BRozmer C
SO-2311001717 [mm]16 [mm]39 [mm]
SO-2311501919 [mm]20 [mm]46 [mm]
SO-2312002222 [mm]25 [mm]51 [mm]