ZR1200-A
Vyrovnávanie osí
Séria ZR1000
- Nastaviteľná citlivosť spúšte
Ovládaním tlaku vzduchu môžete optimálne nastaviť citlivosť podľa svojej aplikácie. - Integrované snímače
Pri vychýlení v smere Z vyšle voliteľný snímač do riadiacej jednotky dva učiace signály. - Pneumatické blokovanie
Po pneumatickom spustení je kompenzácia nápravy zablokovaná v definovanej koncovej polohe a odoláva vysokým dynamickým zaťaženiam.
Technické údaje
Prípojná príruba podľa EN ISO 9409-1 | TK 200 |
zdvih v osi Z | 20 [mm] |
Prídržná sila | 11500 [N] |
Sila pružiny | 250 ... 320 [N] |
Opakovacia presnosť +/- | 0.01 [mm] |
Prevádzkový tlak | 1 ... 8 [bar] |
Menovitý prevádzkový tlak | 6 [bar] |
Prevádzková teplota | 5 ... +80 [°C] |
Objem valca na cyklus | 1200 [cm³] |
hmotnostný moment zotrvačnosti okolo osi Z | 1240 [kgcm²] |
Druh krytia potem IEC 60529 | IP40 |
Hmotnosť | 13 [kg] |
Výhody podrobne
- registrácia polohy piesta
pomocou senzorov magnetického poľa voliteľne k dispozícii ako príslušenstvo - Robustné, ľahké teleso
hliníková zliatina s tvrdým povlakom najmenšia konštrukčná výška Štandardná trieda ochrany IP40 - prípojná príruba
rozstupová kružnica podľa EN ISO 9409-1 - blokovací piest
jednočinný pneumatický valec s integrovanou pružinou uzamkne os Z - lineárne vedenie
pre zachytenie vysokých síl a momentov Vodiace stojany z ocele/ocele pre trvalú presnosť