MGD806N

3-Backen-Zentrischgreifer
Serie MGD800

"Der Überlegene"

  • Nahezu 100% längere Greifbacken möglich im Vergleich zum Benchmark
    Höchste Kräfte- und Momentenaufnahme ermöglicht Ihnen den flexiblen Einsatz bei höchster Dynamik
  • Bestes Preis- Leistungsverhältnis
    Reduziert Ihre Anschaffungskosten und beschleunigt den ROI Ihrer Anwendung
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • IP40
  • Magnetfeldsensor
Technische Daten
Hub pro Backe6 [mm]
Greifkraft beim Schließen240 [N]
Greifkraft beim Öffnen265 [N]
Schließzeit0.04 [s]
Öffnungszeit0.04 [s]
Wiederholgenauigkeit +/-0.02 [mm]
Betriebsdruck min.3 [bar]
Betriebsdruck max.8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur min.+5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus8 [cm³]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-16
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht0.27 [kg]
Aufbau im Schnitt
  1. Abnehmbare Zentrierhülse
    schnelle und kostengünstige Positionierung der Greifbacken
  2. Abfragenut
    Befestigung und Positionierung der Magnetfeldsensoren
  3. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung
  4. Energiezuführung
    von mehreren Seiten möglich
  5. Zwangsgeführtes Keilhakengetriebe
    synchronisierte Bewegung der Greiferbacken
  6. Integrierte Greifkraftsicherung
    im Zylinderraum eingesetzte Feder als Energiespeicher (ab Baugröße 803)
  7. Positionsabfrage
    Permanentmagnet zur direkten Abfrage der Kolbenbewegung
  8. präzise T-Nutenführung
    Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme