SB40-B

Schwenkbacken
Serie SB
"Die Wirtschaftliche"
- Konzentration auf das Wesentliche
Die wirtschaftlichste Art zu Schwenken reduziert Ihre Produktionskosten - Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Flexibler Schwenkwinkel
90° oder 180°, das entscheiden Sie mit Hilfe der mitgelieferten Anschlägen. So sind Sie flexibel und müssen nur ein Produkt in Ihrem System pflegen
Ausstattung/Optionen
10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
Endlagendämpfung Elastomer
IP54
Induktiver Sensor
Positionierbarkeit 2 Positionen
Schwenkwinkel einstellbar
Schwenkwinkel 90°
Schwenkwinkel 180°
Wellenzapfen
Endlagen einstellbar +/- 3°- Positionierbarkeit 2 Positionen
Technische Daten
| Schwenkwinkel | 90 / 180 [°] |
| Schwenkwinkel einstellbar +/- | 3 [°] |
| Drehmoment pro Backe | 0.3 [Nm] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.5 [°] |
| Betriebsdruck | 3 ... 7 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 4 [cm³] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht (Paar) | 0.7 [kg] |
| FD | 385 [N] |
| FZ | 385 [N] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Abtriebswelle
als 6-Kant oder als runde Welle mit Passfeder, je nach Ausführung schnelle und kostengünstige Positionierung der applikationsspezifischen Werkstückaufnahme - zweifach gelagerte Abtriebswelle
Hohe Kräfte- und Momentenaufnahme - Anschlag
Schwenkwinkel 90° und 180 ° stabil, mit Fibroflex Anschlagfläche - Positionsabfrage
Abfrage der Endlagen 0° und 90° (bzw. 180°) über induktive Näherungsschalter im Gehäuse integriert, ohne zusätzliche Störkontur - Endposition
+/- 3° einstellbare Endlage - Kraftübertragung
stabiler Zahnriemen mit Stahleinlage leise, zuverlässig, langlebig - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
doppelwirkender Drehflügelzylinder