HK6505KR

Klemmelement
Serie HK
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - werkzeugloses Öffnen und Schließen (bistabil)
durch Drehen des Klemmhebels - wartungsfrei
50.000 statische Klemmzyklen
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 65 | R1622 (SNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 65 | R1623 (SLS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 65 | R1651 (FNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R16.. / KSA (Kugel) | 65 | R1653 (FLS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (Rolle) | 65 | R1824 (SLH) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (Rolle) | 65 | R1851 (FNS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (Rolle) | 65 | R1853 (FLS) | Variante anzeigen |
| Bosch Rexroth | R18.. / RSA (Rolle) | 65 | R1822 (SNS) | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | manuell |
| Haltekraft | 2000 [N] |
| Anzugsmoment | 22 [Nm] |
| Zustand | N (bistabil) Verharrt in der aktuellen Position |
| B10d-Wert | 50000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 2.4 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von vorne |
| max. Länge Klemmung | 64 |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Klemmhebel aus Kunststoff
frei justierbar (ausrasten durch anheben) - Klemmbacken
die schwimmende Lagerung garantiert eine symmetrische Krafteinleitung - Gehäuse