MK1503BM

Klemmelement
Serie MK

  • breites Produktsortiment
    für alle gängigen Profilschienenführungen
  • energielos geöffnet (NO)
    mit Druck schließend
  • hohe Standzeit
    5 Mio. statische Klemmzyklen
SchienenherstellerSchienentypSchienengrößeWagentyp
SchneebergerBM15BMW..AVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..FVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..JVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..KVariante anzeigen
SchneebergerBM15BMW..CVariante anzeigen
Thomson52115511..AVariante anzeigen
Thomson52115511..FVariante anzeigen
Thomson52115511..CVariante anzeigen
Betätigungpneumatisch
Haltekraft650 [N]
Betriebsdruck2 ... 6.5 [bar]
ZustandNO (normally open) Drucklos geöffnet
PLUS-Anschluss möglichNein
Nennbetriebsdruck6 [bar]
B10d-Wert5000000
Positioniergenauigkeit +/-0,02 [mm]
Öffnungszeit0.015 [s]
Schließzeit0.01 [s]
Betriebstemperatur-10 ... +70 [°C]
Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-16
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht0.22 [kg]
Funktionklemmen
Montagerichtungvon vorne
Zylindervolumen pro Zyklus5 [cm³]
max. Länge Klemmung39
AEPN
Aggregate
Details
Edelstahlausführung
Individualisierungen
Verwendung
  • Lebensmittelbranche
  • Elektronikindustrie
  • Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ausführung in Edelstahl
  • Verwendung von Spezialfetten
Details
Initiatorabfrage
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Positionsabfrage des Produktes über Initiator
  • Höhere Sicherheit
Details
Alternativer Luftanschluss
Individualisierungen
Verwendung
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Verpackungsindustrie
  • Food, Pharma, Life Science
Vorteile
  • Ansteuerung des Klemmelementes, wenn der Standardanschluss nicht zugänglich ist
  • Vermeidung von Störkonturen
  • Einfache Integration in Maschinen oder Anlagen über Anspiegelung
Details
  1. Profilschienenführung
    für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich
  2. Keilgetriebe
    Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken
  3. Klemmbacken
    werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst
  4. Gehäuse
  5. Pneumatikkolben
    der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung