MKS3003BM

Klemmelement
Serie MKS
- breites Produktsortiment
für alle gängigen Profilschienenführungen - energielos geschlossen (NC)
durch Federenergiespeicher - hohe Standzeit
5 Mio. statische Klemmzyklen - höhere Haltekraft
durch die Ansteuerung mit PLUS- Luft - Sicherheitselement
sicheres Klemmen bei Energieausfall
Ausstattung/Optionen
PLUS-Anschluss
Passende Schienen- / Wagenkombinationen
| Schienenhersteller | Schienentyp | Schienengröße | Wagentyp | |
|---|---|---|---|---|
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..A | Variante anzeigen |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..B | Variante anzeigen |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..F | Variante anzeigen |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..G | Variante anzeigen |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..C | Variante anzeigen |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..D | Variante anzeigen |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..E | Variante anzeigen |
| Thomson | 521 | 30 | 511..A | Variante anzeigen |
| Thomson | 521 | 30 | 511..B | Variante anzeigen |
| Thomson | 521 | 30 | 511..F | Variante anzeigen |
| Thomson | 521 | 30 | 511..G | Variante anzeigen |
| Thomson | 521 | 30 | 511..C | Variante anzeigen |
| Thomson | 521 | 30 | 511..D | Variante anzeigen |
| Thomson | 521 | 30 | 511..E | Variante anzeigen |
| Schneeberger | BM | 30 | BMW..N | Variante anzeigen |
Technische Daten
| Betätigung | pneumatisch |
| Haltekraft | 1050 [N] |
| Betriebsdruck | 5.5 ... 6.5 [bar] |
| Zustand | NC (normally closed) Drucklos geschlossen |
| PLUS-Anschluss möglich | Ja |
| Haltekraft PLUS-Anschluss | 2600 [N] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| B10d-Wert | 5000000 |
| Positioniergenauigkeit +/- | 0,02 [mm] |
| Öffnungszeit | 0.02 [s] |
| Schließzeit | 0.03 [s] |
| Betriebstemperatur | -10 ... +70 [°C] |
| Reinraumklasse nach DIN EN ISO 14644-1 | 6 |
| Zulassungen | CE / UKCA / LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.79 [kg] |
| Funktion | klemmen |
| Montagerichtung | von vorne |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 12 [cm³] |
| max. Länge Klemmung | 68 |
Aufbau im Schnitt

- Profilschienenführung
für alle gängigen Profilschienenführungen erhältlich - Keilgetriebe
Kraftübersetzung zwischen Kolben und Klemmbacken - Klemmbacken
werden an die Freiflächen der Profilschienenführung gepresst - Gehäuse
- Pneumatikkolben
der Kolben bewegt das Keilgetriebe in Längsrichtung - Federenergiespeicher
zum drucklosen schließen der Klemmeinheit