XYR1080

Auslaufmodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter! Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.

Achsausgleiche
Serie XYR1000

Persönliche Daten
Nachricht
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 80
Hub X/Y-Ebene +/-5 [mm]
Haltekraft zentriert450 [N]
Haltekraft dezentriert200 [N]
Betriebsdruck4 ... 8 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Massenträgheitsmoment82.5 [kgcm²]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Gewicht3 [kg]
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Klemmhalter
Zubehör
Details
Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m
Sensorik und Energieversorgung
Details
Induktiver Näherungsschalter, M8
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
  1. Kolbenstellungsabfrage
    über Magnetfeldsensor als Zubehör erhältlich
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung Teilkreis nach EN ISO 9409-1 geringste Bauhöhe
  3. Ausgleichskraft
    über Einstellschraube regulierbar
  4. Ausgleichshub
    stufenlos einstellbar (ab Baugröße 1063)
  5. Verriegelungskolben
    zentrisch über Konuskolben
  6. Klemmung Außermittig
    über Pneumatikkolben mit Reibschluß
  7. Linearführung
    zur Aufnahme von höchsten Kräften und Momenten
  8. Ausgleichsplatten
    zum Ausgleich von Positionsfehlern in XY-Richtung