XYR1125
Vorgängermodell
Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
Achsausgleiche
Serie XYR1000
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 125 |
Hub X/Y-Ebene +/- | 8 [mm] |
Haltekraft zentriert | 900 [N] |
Haltekraft dezentriert | 500 [N] |
Betriebsdruck | 4 ... 8 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 585 [kgcm²] |
Gewicht | 8.9 [kg] |
Aufbau im Schnitt

- Kolbenstellungsabfrage
über Magnetfeldsensor als Zubehör erhältlich - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung Teilkreis nach EN ISO 9409-1 geringste Bauhöhe - Ausgleichskraft
über Einstellschraube regulierbar - Ausgleichshub
stufenlos einstellbar (ab Baugröße 1063) - Verriegelungskolben
zentrisch über Konuskolben - Klemmung Außermittig
über Pneumatikkolben mit Reibschluß - Linearführung
zur Aufnahme von höchsten Kräften und Momenten - Ausgleichsplatten
zum Ausgleich von Positionsfehlern in XY-Richtung