ZR1050-A

Achsausgleiche
Serie ZR1000
- Einstellbare Auslöseempfindlichkeit
Durch Steuerung des Luftdrucks können Sie die Empfindlichkeit optimal auf Ihre Anwendung abstimmen. - Integrierte Sensorik
Bei Auslenkung in der Z-Richtung gibt der optional verfügbare Sensor zwei teachbare Signale an die Steuerung. - Pneumatische Verriegelung
Nach pneumatischer Betätigung ist der Achsausgleich in definierter Endlage verriegelt und dynamisch hoch belastbar.
Technische Daten
| Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 50 |
| Hub in Z-Achse | 8 [mm] |
| Haltekraft | 500 [N] |
| Federkraft | 25 ... 37 [N] |
| Wiederholgenauigkeit +/- | 0.01 [mm] |
| Betriebsdruck | 1 ... 8 [bar] |
| Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
| Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
| Zylindervolumen pro Zyklus | 25 [cm³] |
| Massenträgheitsmoment um Z-Achse | 7 [kgcm²] |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP40 |
| Gewicht | 0.67 [kg] |
Individualisierungen
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details | ||
![]() | Verwendung
Vorteile
| Details |
Aufbau im Schnitt

- Kolbenstellungsabfrage
über Magnetfeldsensor optional als Zubehör erhältlich - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung geringste Bauhöhe IP40 Schutzklasse im Standard - Anschlussflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Verriegelungskolben
einfachwirkender Pneumatikzylinder mit integrierter Feder verriegelt die Z-Achse - Linearführung
zur Aufnahme von höchsten Kräften und Momenten Stahl/Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision