ZR1063-A

Achsausgleiche
Serie ZR1000

  • Einstellbare Auslöseempfindlichkeit
    Durch Steuerung des Luftdrucks können Sie die Empfindlichkeit optimal auf Ihre Anwendung abstimmen.
  • Integrierte Sensorik
    Bei Auslenkung in der Z-Richtung gibt der optional verfügbare Sensor zwei teachbare Signale an die Steuerung.
  • Pneumatische Verriegelung
    Nach pneumatischer Betätigung ist der Achsausgleich in definierter Endlage verriegelt und dynamisch hoch belastbar.
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1TK 63
Hub in Z-Achse10 [mm]
Haltekraft1000 [N]
Federkraft50 ... 62 [N]
Wiederholgenauigkeit +/-0.01 [mm]
Betriebsdruck1 ... 8 [bar]
Nennbetriebsdruck6 [bar]
Betriebstemperatur5 ... +80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus45 [cm³]
Massenträgheitsmoment um Z-Achse17 [kgcm²]
ZulassungenLABS / REACH / RoHS
Schutzart nach IEC 60529IP40
Gewicht1.1 [kg]
Gerade-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
Winkel-Schwenk-Verschraubung
Sensorik und Energieversorgung
Details
2-Punkt-Sensor winklig, Kabel 0,3 m - Stecker M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8
Sensorik und Energieversorgung
Details
Steckverbinder Winkel Kabel 5 m - Buchse M8
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
  1. Kolbenstellungsabfrage
    über Magnetfeldsensor optional als Zubehör erhältlich
  2. Robustes, leichtes Gehäuse
    hartbeschichtete Aluminiumlegierung geringste Bauhöhe IP40 Schutzklasse im Standard
  3. Anschlussflansch
    Teilkreis nach EN ISO 9409-1
  4. Verriegelungskolben
    einfachwirkender Pneumatikzylinder mit integrierter Feder verriegelt die Z-Achse
  5. Linearführung
    zur Aufnahme von höchsten Kräften und Momenten Stahl/Stahl Führung steht für dauerhafte Präzision