Login

ROBOTER ANWENDUNGEN

Die Einsatzgebiete von Robotern und Cobots sind so vielseitig wie essenziell für die Automatisierung von Prozessen. Repetitive, monotone, körperlich schwere oder gar gefährliche Aufgaben werden bereits selbstverständlich in der Industrie durch Maschinen und Roboter übernommen. Heutige Produktionsprozesse wie in der Automobilindustrie, Pharma- oder Lebensmittelbranche wären ohne Roboter Anwendungen kaum mehr denkbar. Roboter übernehmen längst selbständig mehrstufige Arbeitsvorgänge und arbeiten mit Mensch kollaborativ Hand in Hand. Das macht die Arbeitsumgebung nicht nur sicherer, zum Beispiel beim Umgang mit Gefahrstoffen, sondern auch rentabler. Gerade bei der Herstellung hoher Stückzahlen entstanden hier bisher große Einsparpotentiale der Produktionskosten.

Dabei werden das Leistungsspektrum und der Anspruch an moderne Anlagen immer umfangreicher. Unterstützung bei aufwendigen Montagearbeiten, Transport schwerer Lasten oder das Überwachen der Produktionsprozesse – die Aufgaben werden komplexer und auch der technologische Fortschritt von Hard- und Software schreitet voran. Dank innovativer Software, die die Inbetriebnahme und Steuerung deutlich komfortabler und einfacher macht, nehmen die Anwendungsgebiete von Cobots und Robotern auch bei der Fertigung von geringen Stückzahlen fern von standardisierten Massenproduktionen deutlich zu.

BEISPIEL 1: AUTOMATISIERTES PICK AND PLACE

Ein umfangreiches ECOSYSTEM aus Greifern von Normal- bis Großhub sowie Saug- und Vakuumkomponenten kann ganz flexibel auf das jeweilige Werkstück angepasst werden. Schnelle Adaptionszeiten und eine vereinfachte Instandhaltung des Roboters ermöglichen hier auch bei geringer Stückzahl die Maschinenbeladung und ermöglichen so einen optimierten, automatisierten Produktionsprozess.

BEISPIEL 2: KOLLABORATIVE WERKSTÜCKMONTAGE

Bei dieser Anwendung unterstützt der kollaborative Roboter inklusive Endeffektor bei der Fertigung effektiv. Spezifische Programmierkenntnisse sind dank intuitiver Software nicht notwendig. Somit werden einfache Inbetriebnahme und schnellste Adaptionszeiten gewährleistet.

Beispielkonfigurationen

Qualitätssteigerung durch hohe Präzision
Flexiblere Prozesse und schnellere Arbeitsschritte möglich
Umsetzung von komplexen Produktionsabläufen
Unterstützung an Arbeitsplätzen mit Gefährdungspotenzial
Handling von extrem schweren und großen Werkstücken möglich
Digitaler Service und Fernwartung möglich

SETUP EFFECT

Automatisierter und sehr präziser Roboteraufbau für die Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) an einem Arbeitsplatz. Dank MATCH-Ecosystem kann der Aufbau auch bei unvorhersehbaren Gegebenheiten schnell gewechselt werden. So kann er sehr flexibel auf verschiedenste Arbeitsschritte und -umfelder angepasst werden.




Anwendungsberichte


Kontaktieren Sie uns

Persönliche Daten
Nachricht