WER2000LPL06-12-B
Vorgängermodell

Hinweis zum Vorgängermodell
Dieses Produkt gehört zu unseren Vorgängermodellen und ist weiterhin hier zu finden, um Ihnen technische Informationen und Support bereitzustellen. Falls Sie Fragen zu diesem Vorgängermodell haben, nutzen Sie bitte das Kontaktformular – wir helfen Ihnen gerne weiter!
Für Produktanfragen nutzen Sie bitte den Link oben zum weiterentwickelten Nachfolgemodell.
Energieelement
Serie WER2000
Technische Daten
| Serie | WER2000 |
| Übertragungsart | pneumatisch |
| Passend für Baugröße | HWR63-B / HWR80-B / FWR63-B / FWR80-B / WWR63-B / WWR80-B |
| Passend für | Losteil |
| Anzahl Fluidkupplungen | 6 |
| Anschlussgewinde | M5 |
| Betriebsdruck | -0.6 ... 10 [bar] |
| Durchfluss je Überträger | 150 [l/min] |
| Anschlussausrichtung | radial |
| Zulassungen | LABS / REACH / RoHS |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
| Gewicht | 0.033 [kg] |
Passendes Festteil
![]() | Vorgängermodell | M5 | Details |