Maschinen Be-/Entladen in schmutziger Umgebung
neu
Mobile Roboterzelle ZiMo
- Robuste Endeffektoren und eine widerstandsfähige Bauweise ermöglichen den zuverlässigen Einsatz von ZiMo auch in rauen, schmutzintensiven Produktionsumgebungen.
Technische Daten
Anzahl Ablage für Ladungsträger | 1 |
Anzahl Ablagen für MATCH | 4 |
Fernwartung | EWON Cosy+ WiFi |
Maße Ablage für Ladungsträger | 200 x 600 mm |
Pneumatik mit sicherem Abschaltventil | Ja |
Position Sicherheitsscanner (Basis) bedienerseitig | hinten links |
Position Sicherheitsscanner (Erweiterung) bedienerseitig | vorne rechts |
Robotercontroller | OmniCore C30 |
Roboterhersteller | ABB |
Reichweite | 1520 [mm] |
Traglast | 10 [kg] |
Robotertyp | CRB 15000-10/1.52 |
Schnittstellenmodul Digital I/O | Ja |
Schnittstellenmodul IO-Link | Greifer |
Schnittstellenmodul Passivverteiler | 8 Digital In, 8 Digital Out |
Schnittstellenmodul Pneumatik | 2x 5/3 Wegeventil, 2x Vakuum |
Sicherheitsscanner | 2 x SICK |
Steuerung SPS | Beckhoff |
Steuerung Visualisierung | Zimmer HMI |
Downloads
PDF-Datenblatt
Herunterladen