GS810-B
O-Ring Montagegreifer Außen
Serie GS
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Einstellbarer Spreizhub
Verhindert ein Überdehnen des O-Rings und sichert eine gleichbleibende Produktionsqualität - Abfrage über Magnetfeldsensorik
Das Detektieren der Endlagen ermöglicht Ihnen kürzere Zykluszeiten und eine durchgängige Steuerung
Ausstattung/Optionen
- 5 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP30
- Magnetfeldsensor
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Spreizhub pro Backe einstellbar min. | 4 [mm] |
Spreizhub pro Backe einstellbar max. | 8 [mm] |
Abstreifhub | 10 [mm] |
Spreizkraft | 1200 [N] |
Empfohlener O-Ringdurchmesser min. | 30 [mm] |
Empfohlener O-Ringdurchmesser max. | 120 [mm] |
Anzahl der Greifbacken | 8 [Anzahl] |
Schließzeit | 0.05 [s] |
Öffnungszeit | 0.05 [s] |
Wiederholgenauigkeit +/- | 0.05 [mm] |
Betriebsdruck min. | 3 [bar] |
Betriebsdruck max. | 8 [bar] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 2.5 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt
- Abstreifbacke
zum Abschieben des O-Rings - Hubeinstellung
zum Justieren des Spreizhubes - Energiezuführung
von mehreren Seiten möglich - Antrieb
zwei einfachwirkende Pneumatikzylinder - Kraftübertragung
direkt über Kegel - Befestigung und Positionierung
axial, am Greiferboden - Abfragenut
Aufnahme für die Magnetfeldsensorik - Robustes, leichtes Gehäuse
hartbeschichtete Aluminiumlegierung - Greiferbacke
Aufnahme der individuellen Greifbacke