LI30-60

Linearzylinder
Serie LI

  • Großer Aufnahmeflansch
    Die große Anschraubfläche vereinfacht Ihre Konstruktion und ermöglicht ein sicheres Anbringen der Folgewerkzeuge
  • Gedämpfte Endlage
    Mit Hilfe von PowerStop-Dämpfern können Sie die Endlagen sanft anfahren und erhöhen dadurch die Prozesssicherheit und Lebensdauer Ihrer Anwendung
  • Störungsfreier Dauereinsatz
    Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
zum Anfragekorb hinzufügen zum Vergleich hinzufügen
Ausstattung/Optionen
  • 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
  • Endlagendämpfung Elastomer
  • Endlagendämpfung Powerstop
  • IP54
  • Induktiver Sensor
  • Durchgängige Kolbenstange
  • 2-fach führend
  • 3-fach führend
Technische Daten
Hub60 [mm]
Druckkraft270 [N]
Zugkraft200 [N]
Verfahrzeit ohne Auflast 0.25 [s]
Betriebstemperatur min.5 [°C]
Betriebstemperatur max.+80 [°C]
Zylindervolumen pro Zyklus50 [cm³]
Gewicht0.46 [kg]
Belastung Fa max.30 [N]
Durchbiegung A max.0.05 [mm]
Aufbau im Schnitt
  1. Führungsstange
    gehärtet, geschliffene Stahlwelle
  2. Klemmbock
    Aufnahme für induktiven Näherungsschalter
  3. Antrieb
    doppelwirkender Pneumatikzylinder
  4. Energiezuführung
    abluftgedrosselt empfohlen
  5. Anschlagquitierschraube
    direkte Abfrage des Aufnahmeflansches als Zubehör erhältlich
  6. Endlagendämpfung
    mit Elastomerdämpfer oder patentiertem hydraulischen Stoßdämpfer
  7. Kolbenstange
    aus geschliffenem, hartverchromten Stahl bei Ausführung D durchgängig
  8. Aufnahmeflansch
    zur Anbindung der kundenspezifischen Applikationen