SH-X50

Linearzylinder
Serie SHX
- Bewährte Technik
Die seit mehr als 20 Jahren bewährte Zuverlässigkeit garantiert Ihnen eine störungsfreie Produktion - Konstante Antriebskraft
Gleiche Kraft und gleiche Verfahrzeit beim Ein- und Ausfahren erhöht die Prozesssicherheit Ihrer Maschine - Störungsfreier Dauereinsatz
Unsere kompromisslose Qualität „Made in Germany“ garantiert Ihnen bis zu 10 Mio. Zyklen ohne Wartung
Ausstattung/Optionen
- 10 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)
- IP54
- Induktiver Sensor
Technische Daten
Hub | 50 [mm] |
Zugkraft | 100 [N] |
Ausfahrzeit | 65 [ms] |
Einfahrzeit | 124 [ms] |
Betriebstemperatur min. | 5 [°C] |
Betriebstemperatur max. | +80 [°C] |
Zylindervolumen pro Zyklus | 30 [cm³] |
Schutzart nach IEC 60529 | IP54 |
Gewicht | 0.18 [kg] |
Zubehör
Aufbau im Schnitt

- Anbindung an kundenspezifische Applikation
bei XD-Baureihe von mehreren Seiten möglich - Energiezuführung
abluftgedrosselt empfohlen - Antrieb
doppelwirkender Pneumatikzylinder - Befestigung und Positionierung
alternativ an mehreren Seiten für eine individuelle Montage - Kolbenstange
aus geschliffenem, hartverchromten Stahl bei XD-Baureihe durchgängig