HWR2050F
Werkzeugwechsler
Serie HWR2000
- Wechseln im Sekundentakt
Senken Sie Ihre Rüstkosten und minimieren Sie die Stillstandszeiten durch einen sekundenschnellen Wechsel Ihres Werkzeuges - Integrierte Luftübertrager
Zur Versorgung von pneumatischen Aktoren. Über optional erhältliche Energieelemente können weitere Medien übertragen werden. - Verlierschutz inklusive
Ein ungewolltes Herabfallen des Werkstückes ist ausgeschlossen - das bedeutet höchste Sicherheit für Mensch und Maschine
Technische Daten
Anschlussflansch nach EN ISO 9409-1 | TK 50 |
Energieübertragung pneumatisch | 8 [Anzahl] |
Durchfluss je Überträger | 150 [l/min] |
Energieübertragung elektrisch | optional |
Selbsthemmung beim Verriegeln | mechanisch |
Verriegelungshub | 4 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in Z | 0.01 [mm] |
Wiederholgenauigkeit in X, Y | 0,02 [mm] |
Nennbetriebsdruck | 6 [bar] |
Betriebstemperatur | 5 ... +80 [°C] |
Massenträgheitsmoment | 0.86 [kgcm²] |
Gewicht | 0.23 [kg] |
Aufbau im Schnitt
- Festteil
Zur roboterseitigen Montage - Roboterflansch
Teilkreis nach EN ISO 9409-1 - Excenterbolzen zur Verriegelung
mit federunterstützter Einrastfunktion - Verriegelungsbolzen
der Verriegelungshülse angepasst - Befestigung Energieelement
- Integrierte Luftdurchführung
Luft- / Vakuumdurchführung schlauchlose Ansteuerung möglich - Losteil
zur werkzeugseitigen Montage